Canalizações Legrand
A norma EN 61386 é a norma aplicável na Europa que define os ensaios e as performances técnicas dos tubos e acessórios, que asseguram uma completa proteção dos condutores e cabos elétricos.
MARCA DE QUALIDADE “NF”
- A Marca de Qualidade “NF” garante que os respetivos produtos estão em conformidade com as normas
- A garantia é dada pelo Organismo Certificador
- Os produtos são testados por um laboratório homologado antes da sua colocação no mercado e a conformidade da produção é assegurada por auditorias periódicas.
CODIFICAÇÃO
- A codificação colocada no produto reflete os elementos de definição estabelecidos na norma.
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
- O Certificado de Conformidade é a prova de que os produtos estão em conformidade com os ensaios previstos pela norma aplicável.
A QUALIDADE QUE RESPONDE ÀS NORMAS
- As canalizações Legrand estão de acordo com a norma EN 61386, possuindo resistência à compressão, resistência ao choque e temperatura máxima e mínima de utilização perfeitamente adaptadas à legislação em vigor.
CLASSIFICAÇÃO DOS TUBOS
TABELA DE ESCOLHA
- Tabela de escolha do tubo a utilizar em função do tipo de aplicação, do número de condutores e da secção
CANALIZAÇÕES PARA A HABITAÇÃO, TERCIÁRIO E INDÚSTRIA
PROPAGAÇÃO DO FOGO
Soluções

- Tubo anelado de resistência elevada
- Cor azul RAL 5001
- De acordo com a norma EN 61386-22 (ICTA 3422)
- IP 44 - IK 08
- Resistência à compressão: 750 N
- Resistência ao choque: 6 J
- Temperatura de utilização: -5 °C a +90 °C
- Não propagador de chama
Fornecido com guia de enfiamento dos condutores.
No caso do tubo anelado pré-cablado, estes produtos estão equipados com condutores H07V-U, de acordo com a norma NFC 32-201-3. Foram adotadas para isolamento dos condutores de fase as cores preto, castanho e cinzento, de acordo com as RTIEBT (secção 514.2), sem duplicação de cores no interior do mesmo tubo.
- Tubo rígido de resistência média
- De acordo com a norma EN 61386-21 (IRL 3321)
- Resistência à compressão: 750 N
- Resistência ao choque: 2 J
- Temperatura de utilização: -5 oC a + 60 oC
- Não propagador de chama. Classificação M1
- IP 44 - IK 07 (Tubo + Acessórios)
- Comprimento: 3 m
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017