Tomadas Green'UP para veículos elétricos

A solução ideal para recarga de veículos elétricos, híbridos recarregáveis e elétricos com autonomia ampliada.

Pouco a pouco, o veículo elétrico está a ganhar um lugar de destaque no panorama económico mundial, especialmente na Europa, onde o setor dos transportes terrestes representa quase 18% das emissões de CO2. A União Europeia comprometeu-se a reduzir progressivamente as suas emissões de gases de efeito de estufa: 25% para 2020, 60% para 2040 e até 95% para 2050.

Por isso, a principal causa deste crescente interesse nos veículos de “energia limpa” reside nos benefícios ecológicos e económicos que esta nova tecnologia oferece.

Nos próximos anos, a maioria dos fabricantes de automóveis deverão oferecer ao mercado pelo menos um veículo 100 % elétrico, um veículo híbrido recarregável ou um veículo elétrico com autonomia ampliada.



 


Em casa ou no local de trabalho, soluções Green’UP 

 

Com o sistema Green’UP da Legrand carregar o seu veículo elétrico é muito mais fácil. Económico, seguro e fácil de instalar, este sistema também pode ser utilizado para qualquer uso convencional, tanto no interior como no exterior.

 

As tomadas Green’UP foram especialmente desenvolvidas para o tipo de cargas 1 e 2, segundo a norma IEC 61851.a

 

 

Saiba mais no Catálogo Green Up - Soluções para carga de veículos elétricos