UPS trifásicas modulares

Permitem dimensionar a alimentação de acordo com as necessidades, sem excluir possíveis evoluções. São formados por módulos “standards” que podem ser complementados com configurações existentes, para ampliar tanto a potência como a autonomia.

Garantem os níveis máximos possíveis de redundância, graças ao inovador sistema trifásico composto por módulos monofásicos individuais.

 

Megaline e Megaline Rack

Estas são as únicas unidades UPS monofásicas na gama modular. Torre ou rack de 19’’, fornece uma potência de 1250 a 5000 VA e pode albergar um máximo de 4 módulos de potência e 4 kits de baterias. A gama inclui também armários duplos com uma potência nominal até 10000 VA. Outras baterias podem ser alojadas em armários, e são fáceis de ligar graças aos acessórios de extensão de reserva.

Há 3 versões disponíveis:
- TORRE / ARMÁRIO
- ARMÁRIO DUPLO
- EM RACK DE 19’’

Keor MOD

É uma UPS com base em módulos de potência trifásicos, extremamente compacta e fácil de manusear. Fornece uma potência nominal de 25 a 250 kVA, pode ser ligada em paralelo com outras unidades até 600 kVA. Os modelos até 125 kVA têm unidades internas de baterias para 5 minutos de autonomia a 100% da carga. A Keor MOD integra-se perfeitamente com as aplicações mais críticas, tais como Data Centers.

Trimod HE

Consiste em módulos redundantes e auto configuráveis monofásicos e tem uma potência nominal de 10 a 80 kVA. Graças à tecnologia de construção, os vários níveis de redundâncias podem ser definidos para garantir sempre a máxima continuidade de serviço.

Trimod MCS

O Trimod MCS CPS (Central Power Supply) é uma UPS monofásica e trifásica concebida de acordo com a norma EN 50171 e representa a solução ideal para a instalação em edifícios sujeitos a normas de segurança contra incêndios e, especificamente, para sistemas de iluminação de emergência. Também pode ser utilizada para alimentar sistemas de emergência tais como sistemas de extinção automática de incêndios, deteção de emergência e sistemas de alarme, exaustores de fumo, dispositivos de deteção de dióxido de carbono e sistemas de segurança específicos em áreas sensíveis.

 

Aumento da autonomia e da potência

Os diferentes modelos são compostos por módulos STANDARD que podem ser adicionados às unidades UPS existentes para aumentar tanto a potência como a autonomia e garantir níveis máximos de redundância.

 

Escalabilidade da autonomia

A expansão pode ser realizada rapidamente e facilmente adicionando gavetas de bateria para o mesmo gabinete, dependendo da potência da UPS e da autonomia desejada.

Gaveta única com 5 baterias de 9Ah para Trimod HE e Trimod MCS.

Gaveta de bateria para Keor MOD, concebida para conter até 24 baterias de 9 ou 11 Ah.

Módulos de potência e redundância

Os módulos de potência estão disponíveis em ambas versões monofásicas e trifásicas, dependendo da potência da UPS. Ambos os modelos garantem baixo peso e dimensões gerais reduzidas com alto desempenho. Graças à tecnologia de construção os vários níveis de redundância podem ser definidos para garantir sempre a máximo continuidade de serviço.

Módulo de potência monofásicos para Trimod HE e Trimod MCS. Compacto e leve (apenas 8,5 kg).

Módulo de potência trifásico para Keor MOD. Atinge uma potência de 25 kW com apenas 2 unidades de rack.

Eficiência certificada

A garantia de UPS modulares Legrand com valores de eficiência excepcionalmente elevados, até 4% superiores aos valores mínimos exigidos pelo Código de Conduta Europeu (92%).

96,5%

 

Saiba mais no catálogo UPS