Repartição Otimizada HX³ / VX³

Repartição Otimizada HX³ / VX³

Repartição otimizada até 125 A

Permite a alimentação horizontal ou vertical das filas, circuitos ou grupos de circuitos através de pentes de alimentação VX3.

 

Repartição otimizada a partir de 125 A 

A repartição otimizada propõe um sistema completo e coerente para distribuir a corrente elétrica nos quadros e armários XL3:

  • Barramentos otimizados
  • Ligações prefabricadas
  • Repartidores adaptados aos aparelhos

Todos os equipamentos Legrand permitem realizar quadros seguros, conformes a norma EN 61439, diminuindo o tempo de instalação e otimizando o tamanho dos invólucros.

 

HX³, a distribuição horizontal otimizada em 125 A

A inovação HX³ inclui também uma solução quando há que repartir as fortes intensidades em modulares misturando uni, bi, tri e tetrapolares, de acordo com o esquema elétrico. Simples de instalar, compacta, adaptada à distância de 150 mm, a repartição por fila em 125 A garante a continuidade de serviço: a ampliação e a manutenção são possíveis de ser executadas em tensão.

 

HX³, repartição horizontal otimizada 250 / 400 A

Repartidores HX3 250/400 A  - Segurança durante a montagem: evita o acesso às partes ativas durante a montagem dos aparelhos.

 

VX³, repartição vertical otimizada desde 250 a 4000 A em barras de alumínio

Montagem no XL³ 400, 800 e 4000, e também nas celas de cabos. Kit de proteção das barras IP xxb ligações com porcas de encaixe e bornes.

 

VX³, repartição vertical otimizada desde 800 a 3200 A

  • Kits de ligação universal DPX³ 
  • Kit de ligação DMX³. Ligação à calha eletrificada SCP de Zucchini - barramento de transferência.

 

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017