Centrais de medida e contadores de energia

Centrais de medida e contadores de energia

Centrais de medida multifunção e contadores de energia elétrica EMDX³

Controla o consumo e qualidade da energia, a medição é a base de todos os diagnósticos. Ao monitorizar o seu consumo pode conseguir poupanças de 8 a 12%.

  • Mede, visualiza e controla o consumo de energia a partir de qualquer lugar.
  • Visualiza dentro do quadro elétrico, na porta do quadro elétrico ou remotamente, mediante comunicação eletrónica.

A medição converte-se em e.Comunicante

Graças às funções de comunicação das novas centrais de medida e contadores EMDX³, poderá atribuir um endereço IP a cada quadro.

Deste modo, a visualização das medidas chega o mais perto possível dos utilizadores (em PC, smartphones, etc.)

 

Aparelhos de medida 

Amperímetro analógico mede a intensidade em Ampere (A) da corrente que circula por um circuito elétrico. Alimentação direta em corrente alterna ou contínua, ou alimentação por transformador de corrente (TI) de relação 5 A.

Voltímetro analógico mede a tensão de um circuito en Volt (V). Medida da tensão alternada ou contínua de um circuito elétrico. Escala 0-500 V.

Amperímetro / Voltímetro Digital, permite ler a intensidade ou a tensão de um circuito dependendo da ligação realizada.

  • Modo amperímetro: ligação por transformador de corrente (TI) de relação 5 A, regulação da gama de leitura em função do TI utilizado.
  • Modo voltímetro: medida da tensão alterna ou contínua, escala: 0 - 600 V.

 

Comutador de medida rotativo permite selecionar manualmente os circuitos a medir.

  • Comutador de amperímetro trifásico de 4 posições.
  • Comutador de voltímetro trifásico com neutro de 7 posições.

 

Centrais de medida Access e Premium

Centrais de medida Access e Premium com módulo de comunicação RS 485/IP (proporciona um endereço IP a cada quadro)

 

Contadores de energia

Contadores de energia modulares RS 485.

 

Conversor RS 485/IP

Conversor RS 485/IP (proporciona um endereço IP a cada quadro).


Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017