Disjuntores abertos DMX³

CONCENTRADO DE TECNOLOGIA ATÉ 6300 A

Os disjuntores abertos DMX³ protegem e controlam todas as instalações até 6300 A.

As unidades de proteção, os auxiliares de comando e sinalização, o desempenho e robustez estão perfeitamente adaptadas aos requisitos de segurança e gestão de energia.

Os disjuntores abertos DMX³ e os interruptores abertos DMX³-I estão disponíveis em 3 tamanhos. Três poderes de corte para os disjuntores: 50 kA, 65 kA e 100 kA.

A gama consta de 8 calibres diferentes, desde 1000 A até 6300 A de intensidade nominal, e está disponível em versão fixa ou seccionável, tanto nos DMX³ como nos DMX³-I.

 

Vantagens Legrand

  • Dimensões reduzidas - permitem a otimização do espaço dentro do quadro elétrico. Deste modo, ao ter a mesma profundidade em todos os calibres facilita a ligação dos terminais posteriores.
  • Terminais posteriores versáteis - podem ser utilizados para ligação vertical ou horizontal
  • Transformação simples e rápida de um DMX3 fixo em seccionável através da utilização de uma base e de 1 kit específico 
  • Auxiliares de comando e sinalização de fácil conexão

 
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017

  • Unidades de proteção

    Unidades de proteção

    Unidades eletrónicas de proteção com ecrã LCD ou com ecrã tátil

    Os disjuntores DMX3 devem ser equipados com uma unidade eletrónica de proteção, MP4 e MP6, que permite regulações precisas das condições de proteção, mantendo total seletividade com as proteções a jusante. 

    Ler Mais

  • Auxiliares de controlo

    Auxiliares de controlo

    O disjuntor aberto DMX³ pode ser controlado remotamente graças à gama de acessórios disponíveis: comandos motorizados, bobines de disparo por emissão de corrente, bobines de disparo por mínima de tensão e bobines de fecho.

    Ler Mais

  • Invólucros XL³

    Invólucros XL³

    O sistema de quadros, armários e equipamentos XL³ compõem o invólucro perfeito para instalar DMX³
    Criar a configuração necessária para cada instalação é muito fácil graças às dimensões disponíveis nos armários XL³ 4000: 2 larguras e 3 profundidades.

    Ler Mais