Disjuntores e interruptores diferenciais DX³ PdC > 6 kA
A gama de disjuntores DX³ amplia as suas características para responder a todas as aplicações que exijam rendimento, seletividade e associação.
- Intensidade nominal de 1 a 125 A
- Unipolares, unipolares + neutro, bipolares, tripolares e tetrapolares
- Curvas B, C, D e Z (para curva Z, consulte-nos)
- Versão para corrente contínua
- Também disponível apenas com disparador magnético (DX3 MA)
- Poder de corte até 50 kA de acordo com a norma EN 60898-1 e a norma EN 60947-2
Altos poderes de corte e fortes intensidades nominais
Disjuntores DX³ até 50 kA e 125 A combinam com êxito um poder de corte elevado, uma alta intensidade nominal e um tamanho compacto.
- Secção de ligação máxima: 35 mm2 até 63 A (1 módulo / pólo), 50 mm² a partir de 63 A e 70 mm² a partir de 80 A (1,5 módulos / pólo)
![](/images/paginas/Prote%C3%A7%C3%A3o/111.1.jpg)
- Identificação do poder de corte: sinalização colorida no punho
- Guia de cablagem garante que o cabo está na posição adequada
![](/images/paginas/Prote%C3%A7%C3%A3o/112.jpg)
- Instalação segura com chave hexagonal para garantir um bom aperto
![](/images/paginas/Prote%C3%A7%C3%A3o/113.jpg)
- Segurança acrescida com garantia de proteção IP2X impedindo qualquer risco de contacto com peças sob tensão mesmo quando o painel frontal está retirado
![](/images/paginas/Prote%C3%A7%C3%A3o/114.jpg)
- Porta-etiqueta inovador com sistema de abertura/fecho melhorado e excelente retenção da etiqueta assegurada durante o transporte
- Marcação com identificação clara do poder de corte, da curva de disparo e do calibre
- A dupla garra permite a substituição de um aparelho sem desligar a fila inteira
- Ligações duráveis com compensação para o efeito de afrouxamento para garantir uma boa retenção ao longo do tempo e um contato consistente
![](/images/paginas/Prote%C3%A7%C3%A3o/118.jpg)
- Encravamento em posição "aberto" com uma simples braçadeira Colring
- Ligação fácil e segura com bornes para repicagem IP2X que servem para ligar um circuito auxiliar ou um dispositivo de medida
- Binários de aperto superiores ao recomendado pela norma
- Separadores retratáveis integrados, sem necessidade de acessório adicional para isolar as ligações em todos os poderes de corte e os calibres altos dos disjuntores de 1,5 módulos / pólo
Interruptores diferenciais DX³
Os interruptores diferenciais DX³ respondem perfeitamente às necessidades de seletividade e de poupança de espaço.
- Intensidade nominal de 16 a 100 A
- Bipolares e tetrapolares
- Sensibilidade 10,30,100, 300, 300 seletivo e 500 mA do tipo AC, A, F e B
- De acordo com a norma EN 61008-1
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017
Disjuntores diferenciais DX³
Disjuntores diferenciais monobloco para o comando, proteção, seccionamento dos circuitos elétricos, proteção das pessoas contra os contactos diretos e indiretos e proteção das instalações contra defeitos de isolamento.
- Intensidade nominal de 2 a 63 A
- Unipolares + neutro e tetrapolares
- Curva C
- Poder de corte até 10 kA de acordo com a norma EN 60898-1 e a norma EN 60947-2
- Sensibilidade 10, 30, 300 e 500 mA do tipo AC, e F
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017
Blocos diferenciais adaptáveis DX³
![](/images/paginas/Prote%C3%A7%C3%A3o/124.jpg)
Os blocos diferenciais adaptáveis associam-se aos disjuntores DX3 proteção das pessoas contra os contactos diretos e indiretos e proteção das instalações contra defeitos de isolamento.
- Intensidade nominal de 40 a 125 A
- Bipolares, tripolares e tetrapolares
- Sensibilidade 30, 300, 300 seletivo e 1000 mA seletivo do tipo AC, A, F e F regulável
- De acordo com a norma EN 61009-1
![](/images/paginas/Prote%C3%A7%C3%A3o/124.1.jpg)
- Associação intuitiva sem ferramentas
![](/images/paginas/Prote%C3%A7%C3%A3o/124.4.png)
- Regulação na face frontal com tampa selável
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017