XL³ S 630, quadros e armários configuráveis

  • Quadros e armários de metal robustos
  • Armários podem ser configurados para maior flexibilidade, dependendo da escolha do disjuntor
  • Fornecido montado para economizar tempo durante a instalação: 1 referência = base + teto + montantes estruturais + montantes funcionais + suporte de fixação para placas frontais + painel traseiro
  • IP30 sem porta / IP40 com porta / IP43 com o kit dedicado

 

 

Pontos chaves

  • Kit de acabamento para uma perfeita estética dos armários sem porta
  • Os painéis frontais com pré-cortes disponíveis nas 3 larguras do armário para acomodar os vários dispositivos de proteção até 630 A (incluindo na largura de 16 módulos)
  • 3 tipos de fixação dos painéis: parafusos, parafusos de 1/4 de volta e clips de fixação de encaixe.  Encomendados separadamente.

 

  • Peças de canto para os painéis de base e de acabamento fornecidas separadamente. Abrange todas as dimensões de armários com uma quantidade mínima de referências para otimizar o stock.
  • Os quadros e armários XL3 S podem ser equipados com porta de metal ou de vidro reversíveis. Dispõem de punho reversível.
  • Os painéis laterais dos armários XL³ S 630 devem ser encomendados separadamente, permitindo apenas a quantidade necessária para a instalação, especialmente no caso de acoplamento.
  • Suporte de fixação para painéis frontais já fornecido
  • Sistema de fixação das placas nos montantes funcionais com parafusos auto-roscantes
  • Rails e placas universais (lisas ou perfuradas) permitem uma maior liberdade na escolha dos dispositivos.

 

 

 

  • Montagem dos aparelhos sobre placa vertical e horizontal, com uma versão de altura reduzida para uma economia real de espaço e uma otimização de toda a instalação de acordo com o barramento.

 

 

 

 

  • Calhas DIN ajustáveis em profundidade e extraíveis, permitindo a montagem dos seguintes tipos de dispositivos: aparelhos modulares e disjuntores de potência DPX3 160.

 

 

 

  • Possibilidade de acoplamento lateral graças aos kits dedicados (padrão ou reforçados) para aumentar o número de configurações possíveis e permitir a expansão da instalação.

 

  • Placa passa cabos extraível. Pode ser substituído por uma placa cabstop para ganhar tempo na instalação.
  • Uma grande gama de acessórios disponíveis de forma a facilitar a instalação e a simplificar a manutenção.

 

Saiba mais

 

Repartição em cobre e alumínio

Suportes isolantes para barramento de transferência horizontal + vertical na cela de cabos (cobre ou alumínio), especialmente concebidos para simplificar a escolha, permitindo satisfazer necessidades específicas de construção até 630 A.

 

 

Descubra todas as configurações e acessórios para a repartição