Disjuntores e interruptores diferenciais RX³, PdC 4,5 kA
A gama de disjuntores e interruptores diferenciais RX3 responde às necessidades essenciais da proteção em instalações residenciais e pequeno terciário até 63 A.
Disjuntores magnetotérmicos
- Intensidade nominal de 6 a 63 A
- Unipolares, unipolares + neutro, bipolares, tripolares e tetrapolares
- Curva C
- Poder de corte de 4.500 A de acordo com a norma EN 60898-1.
- Poder de corte de 4,5 kA de acordo com a norma EN 60947-2
Interruptores diferenciais
- Intensidade nominal de 25 a 63 A
- Bipolares e tetrapolares
- Sensibilidade 30 e 300 mA tipo AC
- De acordo com a norma EN 61008-1
RX³ é uma gama segura, fiável e fácil de instalar, pois tem
- Terminais IP2X
- Terminais de grande capacidade 35 mm2
- Terminais de estribo
- Compatíveis com chaves Phillips ou de parafusos
- Uma garra bi estável, que permite de forma fácil o posicionamento e remoção dos aparelhos
- Forma do invólucro, permite a circulação do ar, limitando o aumento de temperatura nas zonas de contacto entre disjuntores
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017