Plexo³

Plexo³, quadros modulares estanques IP 65. Todo o espaço que precisa

A gama é composta por 11 dimensões de quadros: de 2 a 8 módulos de uma fila, de 12 módulos de 1 a 3 filas, e de 18 módulos de 1 a 4 filas. Bornes de ligação opcionais.

 

Os quadros modulares Plexo³ oferecem uma organização e circulação de cabos otimizada, graças ao espaço até 45 mm previsto por debaixo das calhas (2 posições de ajuste de profundidade), distância entre calhas de 150 mm para facilitar a circulação dos condutores (permite a utilização de pentes verticais) e 38 mm de espaço lateral para cablagem.


Os quadros modulares Plexo³ podem receber: 

  • platinas perfuradas LINA 25 para a integração de produtos não modulares (transformadores, fontes de alimentação, etc.) em combinação com painéis cegos, 
  • Disjuntores DPX3 graças às calhas com ajuste de profundidade em 2 posições
  • Painéis cegos onde podem ser montados auxiliares de comando e sinalização Osmoz e tomadas P17 pro.


Cada quadro modular Plexo³ está equipado com pré cortes destacáveis no fundo que permitem 2 modos de fixação mural: fixação tipo “suspensão” (1 ponto em cima e 2 pontos em baixo) ou fixação “periférica” ajustável (4 pontos de fixação).

 

Contam com uma reversibilidade total da caixa e da porta, deste modo, as entradas de cabos podem ser feitas pela parte superior ou inferior do quadro.

 

Fixação direta de mecanismos Plexo na caixa. Os pré cortes laterais permitem fixar diretamente mecanismos de encastrar Plexo (a partir de 2 filas).

Estanquidade e robustez reforçadas, para que possa utilizar os quadros modulares Plexo³ em todas as suas instalações, com garantia da segurança:

  • IP 65, estanquidade e tratamento anti UV para aplicações em locais expostos. 
  • IK 09, resistência reforçada a impactos mecânicos (poliestireno anti choque).
  • Punho da porta embutido para melhor proteção contra impactos.
  • Fecho com duplo encaixe para uma boa estanquidade da porta.
  • Possibilidade de selagem independente da tampa à caixa e dos painéis à tampa.
  • Punho equipável com fechadura de chave.

Conformes a norma EN 60439-3, IP 65 – IK 09, Classe II.

 

Saiba mais no documento Plexo3

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017