Fusíveis
A Legrand complementa a suas gamas de proteção com soluções de proteção por fusíveis para todo o tipo de necessidades.
Fusíveis de facas
- Tipo gG e aM
- Calibres de 25 a 1250 A
- Alto poder de corte 120.000 A
- Tamanhos desde 000/00 a 4
Fusíveis cilíndricos
- Tipo gG e aM
- Calibres de 1 a 125 A
- Poder de corte de 20.000 a 100.000 A
- Tamanhos 8 x 32, 10 x 38, 14 x 51 e 22 x 58 mm
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017