Conceitos

Conceitos

Visualização

A principal função de uma câmara é fornecer imagens de um espaço em tempo real. Por exemplo, pode ser vantajoso mostrar aos clientes de uma loja que estão a ser monitorizados por CCTV, exibindo as imagens num monitor que está diretamente ligado a uma câmara. 

Além de produzir um efeito dissuasor, também permite que os assistentes de loja visualizem em um ou mais pontos da loja, permitindo controlar e monitorizar as câmaras colocadas nas áreas comuns.

É importante selecionar cuidadosamente a câmara mais adequada, tendo em conta o seguinte:

  • Ambiente de instalação: Câmaras à prova de água (IP 55 ou IP 66) que podem ser instaladas ao ar livre. Para instalações em locais de risco devem ser anti vândalo (IK 10). As câmaras podem ser compactas em forma tubular ou dome, mini compactas ou ocultas utilizadas para uma monitorização discreta.

          Exemplos: 

          

  • Área a ser monitorizada: a que distância do evento fica o local onde quero instalar a câmara? Qual a dimensão da área a ser filmada? É uma dimensão precisa (porta ou entrada)? Distância focal ajustável ou fixa? É de dimensões variáveis (ângulo amplo e zoom)? Zoom motorizado ou câmara de maior resolução (megapixéis).É maior do que o campo de visão da câmara? Câmara dome motorizada.

 

Gravação: imagem e som

Dependendo da criticidade de segurança da área, por vezes é preferível termos a opção de gravação. Esta opção vai permitir que eventos passados possam ser repetidos para melhor interpretação dos incidentes, por exemplo, um furto.

É necessário ter atenção de não querer gravar tudo, para evitar a saturação do disco rígido e tornar demorada a procura de uma determinada ocorrência ou evento. Aconselha-se a gravação de ocorrências sempre que possível. Para uma melhor gestão do disco rígido do DVR, agende as gravações para os horários em que decorram eventos.


Como todas as zonas não podem ser monitorizadas ao mesmo tempo, precisam de ser gravadas e armazenadas para se aceder mais tarde. Os gravadores digitais devem ser escolhidos tendo em conta os seguintes critérios:

  • Número de câmaras: O tipo e o número de gravadores necessários estão relacionados com o que se pretende gravar. De qualquer maneira, em situações em que existe uma forte possibilidade de adicionar câmaras, é aconselhável escolher um gravador com uma maior capacidade de gravação. Quando o número total de câmaras é maior ou igual à capacidade de um gravador de 16 câmaras (analógico ou IP), é possível fazer uma gestão centralizada desde que os gravadores estejam ligados na mesma rede (local ou remota).
  • Tipo de gravação: A gravação constante, o período de tempo em que os dados são mantidos e a qualidade das imagens vão determinar a capacidade de armazenamento (tamanho do disco rígido). Alguns gravadores têm a possibilidade de adicionar mais discos rígidos.
  • Localização do gravador é um fator importante a ser considerado, pois depende se é para ter acesso ao painel de controlo frontal ou ficar instalado num armário fechado tipo cofre ou instalado num bastidor informático para, por exemplo, avaliar se é possível instalar diretamente num rack 19”.

                                                           

Análise

Através do software de gestão de vídeo CCTV, podemos ter acesso a várias câmaras de um ou mais videogravadores ou aceder às suas gravações. Este software pode estar instalado em um ou mais postos (ex: posto de segurança, posto de controlo, posto da polícia, etc.).

A análise ou verificação de uma ocorrência pode ser feita:

  • Em direto: a imagem da câmara é transmitida para um monitor ou para outro meio de visualização remota.
  • Gravação: a imagem é armazenada pelo gravador para uma visualização futura. No entanto é possível combinar a gravação com a visualização em direto  num monitor.
  • Localmente: o monitor é ligado diretamente à câmara ou ao gravador.  
  • Remotamente: a análise é feita através da internet via PC ou Smartphone.
  • Monocanal ou múltiplos canais: os gravadores permitem a visualização em simultâneo de várias imagens num único monitor.

 

Nova APP CCTV Bticino

 

Eliot é o programa da Bticino para dispositivos conectáveis (Internet of things) que identifica  todos os produtos ou sistemas  que podem ser conectados através da internet, facilitando o quotidiano em termos de funcionalidade, acesso à informação, interação com o ambiente e utilização.

 

Saiba mais no documento CCTV Bticino