Armários LCS² 19", gestão otimizada dos cabos e cordões
Os novos bastidores LCS² foram concebidos para facilitar a gestão da cablagem e dos cordões (patch cords). Possibilidade de associar uma cela para os cabos, entrada de cabos pela parte superior, novos guia cabos para uma organização perfeita das ligações.

Armários Totalmente destacável em caso de dificuldade de acesso. Base para facilitar a entrada de cabos e garantir uma ventilação natural.
|

Gestão otimizada de cabos e cordões Guia-cabos na unidade de cablagem e nas laterais do armário.
|

Interface de ligação Protege e mantém o raio de curvatura entre o armário e o caminho de cabos.
|

Facilidade na inserção dos cabos Atrás da unidade de cablagem ou no armário (extensão de 19” placas de entrada com escova).
|

Mantém o raio de curvatura Painéis passa fios equipados com anéis para guiar os cordões.
|
Armários LCS² 19", simplicidade na instalação
Os novos armários LCS² montam-se e desmontam-se com muita simplicidade.
Uma poupança de tempo considerável nas obras e uma acessibilidade total, graças aos painéis laterais e traseiros extraíveis e à estrutura completamente desmontável.

Marcação simples Marcação dupla dos montantes Exemplo: 7 U no topo e 36U na base
|

Acessibilidade total Uma estrutura que pode ser completamente desmontada
|

Ligação equipotencial Painéis laterais e traseiros têm uma ligação equipotencial automática.
|
Soluções que correspondem a várias necessidades

2 armários de 600 mm com unidade de cablagem.
|

2 armários de 800 mm, lado a lado.
|
- IP 20 – IK 08
- Armários com a porta frontal abaulada reversível, em vidro de segurança serigrafado
- Painéis laterais e posteriores removíveis e com ligação equipotencial automática
- Bloqueio dos 4 lados mediante fechadura e chave 2433 A
- Pés de nivelamento reguláveis a partir do interior
- Entrada de cabos na parte superior e inferior com formato de 19", pode receber placas de 19" com ventiladores, escova, etc.
- Fornecidos com 4 montantes de 19" com marcação dos “U” e reguláveis em profundidade
- Possibilidade de fazer a gestão da cablagem e dos cordões através das unidades de cablagem, ref. 0 463 34/35
- Armários completamente desmontáveis em caso de difícil acesso
- Os armários podem ser ligados através dos diversos kit’s de associação ref. 0463 37/38/39.
- Cor antracite RAL 7016
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017