Comunicação

Proponha aos seus clientes de beneficiar de todas as soluções de comunicação nomeadamente dum a rede multimédia

 

 

TOMADA RJ 45 STP COM PORTA-ETIQUETA 

Permite, por exemplo, ligar indiferenciadamente a televisão, o telefone e o computador para aceder à internet. O seu porta-etiqueta permite a identificação da tomada para a função escolhida. A tomada simples RJ 45 será ligada em “estrela” ao ATI (Armário de Telecomunicações Individual).

 

 

TOMADA PRÉ-CABLADA COM CARREGADOR USB 

Beneficie de dois sistemas num só local. Composto por uma tomada 2P+T à face e de um carregador USB 1.000 mA, esta solução instala-se em substituição de uma tomada de energia existente, sem ser necessário mudar a caixa de aparelhagem e nem refazer ligações.
Pode completar este mecanismo com qualquer quadro de acabamento Céliane de 4/5 módulos e um centro (branco, titânio ou grafite).

 

TOMADA CARREGADOR USB DUPLA  

A tomada carregadora USB, permite carregar todos os aparelhos móveis equipados com uma saída micro-USB, tais como smartphones, tablets, leitores MP3 ou MP4… Com uma corrente nominal de saída de 1.500 mA, esta tomada permite carregar esses dispositivos num tempo recorde e está adequada para todos os aparelhos da nova geração.

Instala-se no local ou em vez de uma tomada de energia tradicional, ou ao lado desta por simples repicagem. Tomadas equipadas com 2 portas USB permitem carregar dois aparelhos simultaneamente.

Estas tomadas estão em total conformidade com a diretiva da EU sobre a harmonização do padrão de carregamento para terminais portáteis e dos carregadores de telemóveis (i.e., uma diretiva que orienta no sentido de que os carregadores de telefone passem a ser universais e equipados com conetores USB/Micro-USB para redução dos desperdícios).

 

DIFUSÃO SONORA  

Proponha aos seus clientes um sistema de música ambiente discreto! A difusão sonora encastrada permite a difusão duma fonte musical numa ou em todas as divisões da casa. Tem a possibilidade de ter as colunas de som encastradas na parede ou no teto (como um spot).

 

TOMADAS DE TELEVISÃO   


TOMADA TV SIMPLES
Especialmente indicada para substituição em instalações antigas (anteriores ao Manual ITED, da ANACOM).

TOMADA TV-R
Compatíveis com receção de sinais hertzianos, receção coletiva de satélite sem descodificador individual ou receção por cabo.

TOMADA TV-R-SAT
Para instalação hertziana (terrestre) ou de satélite com descodificador individual. São igualmente compatíveis com a TDT (Televisão Digital Terrestre). Equipadas com ligadores automáticos para ligação do cabo coaxial.

 

 

TOMADAS ÁUDIO E VÍDEO   


TOMADAS HDMI
Permitem a transmissão de sinal digital áudio e  vídeo de alta definição entre uma fonte (ex.: leitor DVD-HD, leitor Blu-Ray, consola de jogos, computador…) e um recetor compatível (ex.: TV plasma ou LCD, videoprojetor…)

TOMADAS TRIPLAS RCA
Para transmissão de sinal vídeo composto e áudio estéreo para todos os periféricos do tipo: leitor de DVD, retroprojetor, amplificador, câmara e gravador…

TOMADAS VÍDEO HD 15
Permitem a transmissão de vídeo analógico e áudio entre uma fonte (ex.: computador) e um recetor compatível (ex.: videoprojector, TV, monitor). 

TOMADAS ÁUDIO - JACK 3,5 MM E XLR
Permitem estabelecer ligações áudio estéreo.

TOMADAS DE ALTIFALANTE (TIPO BANANA)
Para ligação das colunas de som.

 

CAIXA BATIBOX MULTIMÉDIA   

Esta caixa permite, por exemplo, ligar um ecrã LCD ou plasma a um Home Cinema ou a um leitor DVD… sem que os cabos fiquem à vista na parede.

A caixa está equipada com 2 suportes de 5 módulos Mosaic para a montagem das tomadas de correntes fortes e correntes fracas (tomadas 2P+T,  TV-R-SAT, HDMI, RCA, etc.).

Grande espaço para arrumação dos chicotes.

Equipada com uma tampa extrafina com pré-cortes para saída frontal de cabos e com uma capa de proteção para utilização durante a fase de obra.


Saiba Mais