Quadros modulares de encastrar

Quadros modulares de encastrar

Quadros modulares de encastrar

Quadros de distribuição,  para as mais variadas aplicações nas suas instalações

Estes quadros satisfazem todas as exigências de uma instalação desde o mais pequeno quadro para instalações residenciais até ao quadro para aplicações terciárias em paredes ocas tipo pladur® ou de alvenaria .

A gama é composta por:

  • Practibox S: cablagem mais fácil e rápida. Tal como os quadros de encastrar, os quadros salientes Practibox S foram estudados da mesma forma e para o mesmo fim: economizar tempo, trazendo conforto e facilitando a cablagem.
  • Nedbox: quadros isolantes modulares de encastrar com porta isolante opaca branca e transparente ou porta metálica branca  de 12 a 48 módulos.
  • XL³ 160: quadros metálicos modulares de encastrar com porta de 72 a 144 módulos.


Vantagens Legrand

  • Rápida instalação sem acessórios.
  • Chassis extraível.
  • Fornecidos com ligadores.
  • Mais espaço disponível entre as calhas e ligadores.
  • Acopláveis na horizontal ou na vertical.
  • Possibilidade de montagem de fechadura com chave.
  • Porta reversível.

 

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017

  • Practibox S

    Practibox S

    Em alvenaria ou paredes ocas, os quadros de encastrar Practibox S foram projetados para simplificar a instalação e a cablagem, economizam tempo e garantem um acabamento perfeito, estando em fase com o compromisso de qualidade Legrand.

    Ler Mais

  • Nedbox

    Nedbox

    Quadros modulares de encastrar de 12 a 48 módulos

    Ideais para instalar em paredes ocas tipo Pladur® ou em alvenaria, com 12 módulos por fila (+ 2 para corte).
    Equipados com portas reversíveis com punho que admitem uma fechadura com chave.

    Ler Mais

  • XL³ 160

    XL³ 160

    Quadros de encastrar para instalações terciárias, prontos para usar e fáceis de montar, de 72 a 144 módulos

    Quadros modulares de dimensões otimizadas para uma distribuição até 160 A.

    Ler Mais