Quadros modulares salientes

Quadros modulares salientes

Quadros modulares salientes 

Quadros de distribuição,  para as mais variadas aplicações nas suas instalações

Estes quadros satisfazem todas as exigências de uma instalação desde o mais pequeno quadro para instalações residenciais até ao quadro para aplicações terciárias.

A gama é composta por:

  • Tapa-bornes: quadros isolantes modulares salientes de 1 a 6 módulos .
  • Nedbox: quadros isolantes modulares salientes sem porta, com porta isolante opaca branca ou transparente ou porta metálica branca  de 8 a 48 módulos.
  • XL³ 125: quadros isolantes modulares salientes sem porta, com porta isolante opaca branca ou transparente de 18 a 72 módulos.
  • XL³ 160: quadros isolantes e metálicos modulares salientes sem porta, com porta metálica ou de vidro de 48 a 144 módulos.
  • Practibox S: cablagem mais fácil e rápida. Tal como os quadros de encastrar, os quadros salientes Practibox S foram estudados da mesma forma e para o mesmo fim: economizar tempo, trazendo conforto e facilitando a cablagem.

 

Vantagens Legrand

  • Rápida instalação sem acessórios.
  • Chassis extraível
  • Fornecidos com ligadores
  • Mais espaço disponível entre as calhas e ligadores
  • Acopláveis na horizontal ou na vertical
  • Possibilidade de montagem de fechadura com chave
  • Porta reversível

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017

  • Tapa bornes

    Tapa bornes

    Tapa bornes na cor branca RAL 9010 de material isolante.

    Disponíveis em 1, 2, 4 e 6 módulos.

    Ler Mais

  • Practibox S

    Practibox S

    Tal como os quadros de encastrar, os quadros salientes Practibox S foram estudados da mesma forma e para o mesmo fim: economizar tempo, trazendo conforto e facilitando a cablagem. No entanto, algumas variantes estão associadas à configuração do quadro de montagem saliente.

    Ler Mais

  • Nedbox

    Nedbox

    Nedbox - quadros modulares salientes 

    Ideais para instalar em paredes ocas tipo pladur® ou em alvenaria, com 12 módulos por fila (+ 2 para corte).
    Equipados com portas reversíveis com punho que admitem uma fechadura com chave.

    Ler Mais

  • XL³ 125

    XL³ 125

    XL3 125: Quadros modulares salientes para instalações terciárias, de 18 a 72 módulos

    Disponíveis de 1 a 4 filas de 18 módulos cada uma. Totalmente reversíveis (base, porta e painéis), podendo ser equipado com portas brancas ou transparentes.

    Ler Mais

  • XL³ 160

    XL³ 160

    XL³ 160: Quadros salientes “prontos para usar“

    Quadros modulares de dimensões otimizadas para uma distribuição até 160 A.

    Ler Mais