Diferentes soluções que permitem uma gestão matricial de todos os tipos de energia: aquecimento elétrico, a fuel ou a gás, pisos radiantes... Em renovações, podem ser facilmente instalados sem ser necessário intervir nas paredes, graças à tecnologia Rádio ZigBee®. Para obras novas ou remodelações profundas, existem as soluções com cablagem tradicional ou em sistema BUS/SCS. Comandos standard ou sistemas domóticos, os seus clientes encontrarão sempre a solução mais conveniente.
GESTOR DE ENERGIA 3 ZONAS PARA CONTROLO REMOTO
Permite a programação de 3 zonas de aquecimento. Verifica permanentemente o consumo elétrico e deslastra os circuitos não prioritários, caso se aproxime da potência contratada. Associa-se ao programador Céliane ref. 067412.
TERMOSTATO DE AMBIENTE
Com precisão de regulação de 0,5 °C (poder de corte: 8 A máx.). O termostato de ambiente permite comandar diretamente uma climatização do tipo “verão/inverno” quando há necessidade da instalação de aquecimento. A gama da regulação está compreendida entre 7 ºC e 30 °C.
TERMOSTATO ELETRÓNICO PROGRAMÁVEL
Permite a programação diária e semanal do aquecimento. Possui 4 programas predefinidos + 1 programa livre para configuração. Gama de regulação está compreendida entre 7 °C e 35 °C com possibilidade de derrogação manual (precisão da regulação: 5 ºC). Funciona com 2 zonas, por exemplo : zona dia / zona noite.
Equipado com ecrã LCD, permite uma visualização permanente da temperatura e do programa em curso.