Esqueça a funcionalidade clássica do interruptor: descubra uma nova forma lúdica de comandar a iluminação (ligar, desligar e variação). Tenha maior conforto com as soluções domóticas Céliane.
INTERRUPTOR SOFT
Permitem acender e apagar a iluminação sem qualquer ruído (interruptores silenciosos).
Existem em duas versões: tecla larga e tecla estreita.
INTERRUPTOR TÁTIL
Permite ligar e desligar a iluminação através de um leve toque com o dedo.
ECO VARIADOR
O Eco variador permite adaptar a intensidade luminosa de um espaço de acordo com os seus hábitos ou necessidades. Cria ambientes mais ou menos personalizados em todas as divisões da casa e memoriza os cenários preferidos.
Ideal para vigília nos quartos das crianças, pois permite, por exemplo, passar o fluxo luminoso de 33% a 0% durante uma hora, de modo a que a criança adormeça tranquilamente.
O Eco variador é compatível com todas as lâmpadas do mercado graças ao seu microprocessador integrado : LEDs dimáveis 75 W (e/ou 10 lâmpadas máx.), fluo compactas dimáveis 75 W (e/ou 10 lâmpadas máx.), fluorescentes 200 VA, halogéneo 400 W.
Funciona igualmente com lâmpadas incandescentes até 400 W.
O Eco variador pode ser utilizado tanto numa obra nova como numa renovação. A ligação é feita apenas com 2 condutores e instala-se no lugar do antigo variador ou de um simples comutador de escada. O Eco variador instala-se em todas as caixas de encastrar com prof. mínima de 40 mm.
O ECO DETETOR
Permite ligar e desligar automaticamente a iluminação. Adequado tanto para obras novas como em renovações. A versão com ligação a 3 condutores permite comandar todas as lâmpadas do mercado (LEDs e fluo compactas 250 W, halogéneo MBT 1.000 VA, incandescentes e halogéneo 2.000 W). Prático e económico, é uma solução indispensável em locais de passagem, tais como: casa de banho, corredores, escadas…
COMANDOS DUPLOS
A gama Céliane permite transformar comandos simples em duplos de forma muito fácil: basta retirar as bases laterais do mecanismo com uma simples pressão na marcação do pré-corte. De seguida, associar os 2 mecanismos para formar a função dupla. Estas associações podem ser feitas com os interruptores e comutadores de escada basculantes, com os botões de pressão, com as tomadas multimédia e com os comutadores de escada silenciosos. Todas estas combinações são realizadas com um mínimo de referências.
SPOT ORIENTÁVEL
Localização ideal para instalar: por cima de um plano de trabalho num quarto, cozinha ou escritório… Este spot é orientável para além de 360°, permitindo um iluminação direcional sem limite de rotação. Fornecido com espelho central na cor Cromado mate.
APLIQUE DE LEITURA
Instala-se à cabeceira de uma cama para passar a dispor de uma iluminação confortável para a leitura, graças ao seu corpo flexível e interruptor integrado. Fornecido com espelho central na cor Cromado mate.
APLIQUE POLICROMÁTICO A LEDS
O aplique policromático a LEDs, com comando integrado, permite compor um vasto universo de cores para os momentos de descontração.
O comando permite escolher nos LEDs policromáticos do aplique as cores desejadas as quais variam do vermelho ao azul, passando pelas nuances de verde e amarelo.
Muito simples de instalar, a ligação faz-se com a ajuda de um cabo de BUS entre o comando e o aplique. O comando instala-se numa caixa de encastrar Batibox prof. 40 mm e pode comandar até 3 apliques alimentados em fase + neutro numa caixa prof. 50 mm.