Transformadores de comando e de sinalização
Os transformadores de comando e segurança monofásicos nus são classe I de 40 VA a 630 VA, IP 2X ou XXB até 400 VA (IPXXA acima de 400VA) IK 04. Filtragem antiparasitas. Tensão de isolamento entre enrolamentos 4 510 V. De acordo com as normas IEC EN 61558-2-2 e 2-4 ou 2-6, UL 506 e CSA C22-2-N°66.
Os transformadores de comando e separação de circuitos monofásicos nus são classe I de 40 VA a 2,5 kVA, IP 2X ou XXB até 400 VA (IPXXA acima de 400VA) IK 04. Filtragem antiparasitas. Tensão de isolamento entre enrolamentos 4 510 V. De acordo com as normas IEC EN 61558-2-2 e 2-4 ou 2-6, UL 506 e CSA C22-2-N°66.
Produtos adaptados à realização de equipamentos de acordo com as normas EN 61131-2, EN 60204-1 e EN 60439-1
Transformadores de segurança e de separação de circuitos
Os transformadores de segurança monofásicos protegidos são classe II IP 55 de 63 VA a 630 VA de acordo com a norma IEC/EN 61558-2-6. Tensões de isolamento segundo a norma de transformadores de segurança.
Os transformadores de separação de circuitos monofásicos protegidos são classe II IP 55 de 63 VA a 2,5 kVA de acordo com a norma IEC/EN 61558-2-4.Tensões de isolamento segundo a norma de transformadores de separação de circuitos.
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017 - Proteção do transformador
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017 - Dimensionamento de transformador