Quadros Atlantic

Quadros Atlantic

Os quadros metálicos Atlantic são adaptáveis, estanques e robustos, adequados a diversos tipos de aplicações terciárias e industriais.

Estanquidade - IP 66 e IP 55 (para quadros com 2 portas) de acordo com a IEC EN 60529

Resistência ao impacto - IK 10 de acordo com a IEC EN 62262

Revestimento de poliéster texturado (80 µ) providenciando uma excelente resistência à corrosão e aos agentes químicos.

Portas metálicas ou de vidro transparente reversíveis

3 versões, uma vasta gama de tamanhos (51 referências)

  • Vertical de 300 x 200 x 160 mm a 1400 x 800 x 400 mm
  • Quadrada de 300 x 300 x 160 mm a 600 x 600 x 400 mm
  • Horizontal de 300 x 400 x 160 mm a 1000 x 1200 x 300 mm

 

Um grande número de acessórios completam a oferta: telhados, kits de iluminação, rodapés, … .

 

Fácil de instalar

Os quadros metálicos Atlantic são fornecidos com placa não perfurada prontos a utilizar.

1 referência = 1 quadro completo

 

 

 

Modularidade

Os quadros metálicos Atlantic podem ser equipados com uma vasta gama de acessórios para atenderem a todas as necessidades do espaço, simplificar o trabalho e poupar tempo: acessórios de fixação, portas interiores metálicas e isolantes, placas passa-cabos, unidades de comando e sinalização Osmoz, calha de cablagem Lina 25, placas perfuradas, placas não perfuradas, montantes, calhas, chassis, …

 

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017

Saiba mais no catálogo Quadros metálicos Atlantic