Contactores CTX³ e relés térmicos RTX³ até 800 A

Contactores CTX³ e relés térmicos RTX³ até 800 A

  • Desenho compacto
  • Resistência mecânica e elétrica elevada para uma fiabilidade máxima
  • Contactores de 3 pólos e 4 pólos
  • Corrente de emprego de 6 A a 800 A (para os contactores 4 pólos de 40 A a 900 A)
  • Ligadores de parafusos e de estribo
  • Gama completa de auxiliares e acessórios
  • Relés térmicos em versão diferencial e standard
  • Ligação direta dos relés térmicos aos contactores CTX3
  • Unidades de montagem disponíveis para montagem dos relés separadamente dos contactores

Comando de circuitos até 800 A

Com uma vasta gama de calibres, tensões de comando, auxiliares e acessórios e uma complementaridade total com os disjuntores MPX³ e os relés térmicos RTX³, os contactores de potência CTX³ oferecem a solução ideal para o comando de motores e de circuitos para as aplicações mais exigentes.

CTX³ 225 / 400 / 800: Fixação em platina até 800 A

1 – Ligação sobre placas
2 - Contactos auxiliares integrados (2NA+2NF).  Contactos auxiliares suplementares  podem ser montados à direita ou à esquerda dos contactores

 

CTX³ 22 / 40 / 65 / 100 / 150: Fixação em calha DIN ou por parafusos até 150 A

3 – Bornes IP 2X de parafusos até 40 A, bornes de parafusos ou de estribo de 50 A a 150 A
4 - Contactos auxiliares integrados
5 – Bornes de alimentação A1 e A2 (superior e inferior)

 

Contactores CTX3 mini e relés térmicos até 16 A 

Com a sua dimensão compacta, os CTX³ MINI são fáceis de integrar em quadros de comando ou quadros de distribuição para o comando de motores, da iluminação e circuitos de aquecimento até 16 A (20 A para contactores de 4 pólos). 

 

RTX3, a proteção térmica dos motores

Os relés térmicos RTX³ asseguram uma proteção contra sobrecargas, os longos tempos de arranque e blocagem prolongada do motor. A tecnologia diferencial proporciona uma proteção acrescida em caso de falha de uma fase. São muito fáceis de instalar, ligando-se diretamente sob os contactores CTX³. 

 

1 – Indicador de disparo
2 – Botão de paragem e de teste 
3 – Regulação do disparo da proteção térmica
4 – Botão de rearme e seletor de modo: automático (A)/manual (H)
5 – Tampa de proteção selável
6 – Contactos auxiliares integrados (1NA + 1 NF)
7 – Terminais IP20 

 

Acessórios para todas as aplicações

Graças a uma vasta gama de acessórios, os contactores CTX³ podem ser utilizados numa grande variedade de aplicações: 

- comutação de baterias de condensadores 

- inversor de rede

- inversor de sentido de marcha 

- arrancador temporizado

- posto de comando de máquina

 

Saiba mais no documento MPX3, CTX3 e RTX3

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017