Bucins para entradas de cabos impecáveis

Bucins para entradas de cabos impecáveis

Soluções em plástico IP 68, IP 66 e IP 55 ou em metal IP 68 para garantir a estanquidade dos armários.

Bucins plásticos de entrada múltipla

Os bucins plásticos com junta de entrada múltipla permitem a passagem até 7 cabos. Os cabos equipados, por exemplo, com fichas passam pelos bucins sem necessidade de desmontagem. 

Estas juntas transformam um bucim IP 68 num bucim de IP 66  de entradas múltiplas para cabos e cordões (com ficha) e um bucim IP55 num bucim de IP 55 de entradas múltiplas.

Estes bucins vêm com obturadores para as entradas não utilizadas.

A encomenda é simples: 1 só referência, em vez de 3 ou 4, para os bucins com junta de entrada múltipla.

 

Bucins plásticos IP 68 e IP 55 com rosca PG ou ISO

São em plástico ou em metal, IP 55, 65 ou 68. Os bucins Legrand estão equipados com lamelas flexíveis que bloqueiam os cabos, garantindo-lhes uma excelente resistência à tração. A flexibilidade destas lamelas permitem uma larga amplitude no diâmetro dos cabos. Fornecidos com junta exterior, porca sextavada montada e obturadores nas entradas não utilizadas. Os adaptadores PG / ISO estão disponíveis e permitem a montagem de um bucim ISO sobre uma rosca PG.

 

Bucins plásticos IP 68

  • bucins pretos, RAL 9011, ISO ou PG, destinados a fabricantes de máquinas especiais
  • bucins cinza, RAL 7001, ISO ou PG, para ambientes industriais
  • bucins vermelhos, RAL 3000, ISO, para circuitos de segurança em locais públicos

 

 

 

Bucins plásticos IP 55

  • Bucins cinza, RAL 7035, ISO ou PG, para ambientes terciários 

 

 

 Bucins metálicos IP 68 

  • Aperto mecânico com junta retrátil de estanquidade em neopreno que garante um IP 68

 

 

 

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017