Bornes

Bornes

Os bornes de ligação Viking™ 3 podem ter 2 tipos de ligadores por parafuso altamente robustos e seguros e automáticos com mola de grande confiança e rapidez.

 

Ligador por parafuso

 

 

Outras inovações

Dimensão  otimizada, tampas finais uniformizadas e fixações finais sem parafuso, fazem da nova Viking™ 3 uma gama mais fácil de montar, ligar e marcar.

 

 

Altura igual para bornes de 16 mm2 até 70 mm2

 

 Bornes de terra de fixação direta sem parafusos em calha ómega (para bornes de passo 5 a 10)

 

Uma só tampa final para bornes de passo 5 a 10

 

 

Ligador automático com mola

 

 

 

Outras inovações

A escuta ativa de quadristas e instaladores, levou a I&D da Legrand à criação de uma inovadora gama de bornes automáticos Viking 3 que, para além da qualidade da ligação, apresenta muitas outras vantagens.

 Tampas finais integradas nos bornes de passo 6 a 12

 

 

 Pentes de ligação e marcações estão perfeitamente visíveis

 

 Tamanho dos bornes otimizado. Para iguais características elétricas, na largura total de 5 bornes passo 6 podem  fixar-se 6 bornes de passo 5.

 

Saiba mais no documento Bornes Viking3 

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017