Kits Campainhas sem fios

Instalação evolutiva sem fios.

Ideal para renovação, sem obras adicionais.


Gama Relax

  • Kit de campainha de formato quadrado.
  • Contém campainha e botão IP 44 com porta-etiqueta.
  • Alimentado por pilhas.
  • Volume de toque regulável 85 dB.
  • Número de melodias: 30
  • Personalização da melodia com MP3, cabo USB incluído.
  • Função Mute e/ou luminoso.
  • Instalação sem fios. Distância de 200 m entre campainha e botão.
  • Sinal luminoso para notificar bateria fraca.
  • Disponível em alumínio e branco.

Gama Confort

  • Kit de campainha de formato redondo.
  • Contém campainha e botão IP 44 com porta-etiqueta.
  • Alimentado por pilhas.
  • Volume de toque regulável 80 dB.
  • Número de melodias: 15.
  • Instalação sem fios. Distância de 100 m entre campainha e botão.
  • Disponível em antracite e branco.

Gama Essencial

  • Kit de campainha que contém campainha e botão IP44.
  • Alimentado por pilhas.
  • Volume de toque regulável 80 dB.
  • Número de melodias: 16.
  • Instalação sem fios. Distância de 50 m entre campainha e botão.
  • Acabamento branco