Kits vídeoporteiros 2 fios

Os kits 2 fios da Legrand são uma oferta muito completa para moradias uni e bifamiliares, kits conectados, kits táteis e kits standards.

Os kits conectados, chamados Easy Kit são soluções que podem ser comandadas por smartphone.

São muito fáceis de instalar em substituição duma campainha.

Kits completos disponíveis para venda em embalagem de auto-serviço.


POSTOS INTERNOS

 

Monitor conectado 

  • Atendimento de chamadas através do smartphone
  • Ligação Wi-Fi
  • Monitor de 7”
  • Acabamento branco ou preto
  • Comunicação mãos livres
  • Controlo de iluminação

Monitor tátil de 7” ou 10”

  • Proteção de ecrã temporizada
  • Interface gráfico ergonómico
  • Permite controlar a iluminação exterior
  • Disponível na versão 7"

 

Monitor de 7” de espelho ou branco

  • Ecrã plano e mais moderno
  • Ícones claros, de fácil leitura
  • Permite controlar a iluminação exterior




Monitor de 4,3”

  • Acabamento branco
  • Design atrativo
  • Ícones claros, de fácil leitura

 

POSTOS EXTERNOS

  • Design mais plano, mais moderno
  • Câmara com grande angular (95º)
  • Acabamento em alumínio. IK 07 - IP 44
  • Teto anti chuva em alumínio ou aço inoxidável
  • Porta-etiquetas retro iluminado

RESUMO DA OFERTA:

   

POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO

Se a moradia tiver mais do que 1 entrada, se pretender colocar uma câmara... basta adquirir outros produtos vendidos individualmente. Podemos acrescentar mais 2 postos internos, mais um externo e uma câmara de segurança.

 

A câmara de segurança tem as seguintes características:

  • À prova de água, IP 66 
  • Acabamento branco 
  • Visão noturna 
  • Adequado para uso interno e externo
  • Transformador e cabo de alimentação incluídos

Veja exemplos:

Para controlar 2 entradas...
Para colocar uma câmara no jardim...