Material para instalação

 



A Legrand oferece uma ampla variedade de produtos que garantem segurança, fixação e proteção da instalação elétrica.


Caixas Plexo redondas e quadradas

  • Caixas com tampa de encaixe
  • Disponível com 4 e 7 entradas
  • Permite a entrada direta de cabos e tubos VD até 16 mm de diâmetro
  • IP 55, IK 07 resistência ao fio incandescente 650 ºC

Caixas Batibox

Disponíveis para diversas funções,

  • para paredes ocas com fixação à parede por aperto de garras rebativeis
  • para paredes de cimento ou tijolo com fixação por garras ou parafusos
  • caixas de aplique

Réguas de junção

  • 12 bornes com parafusos imperdíveis
  • Disponíveis para condutores com 2,5, 6 e 10 mm2

Braçadeiras

  • Em conformidade com a norma EN 62275 tipo 1
  • Poliamida 6.6
  • Braçadeira exterior preta com proteção UV, alta temperatura
  • Braçadeira interior branca

Braçadeiras com prego 

  • Braçadeiras com diferentes diâmetros, de 5 a 10 mm2
  • Fornecidos em embalagens de 100 unidades