Fichas móveis

  

 


As fichas são fáceis de montar, podem ser ligadas e desligadas sem esforço e sem risco do cabo se soltar sozinho.

Práticas e permitem adaptar o comprimento do cabo necessário.

Domésticas e de borracha.


Fichas sem terra 6 A

Fichas macho e fêmeas com anel que facilita a extração.

Disponível em branco, preto, bronze e alumínio.

Cabo 2 x 0,75 mm².


Fichas extra planas 16 A

Fichas macho com saída lateral, ideal para instalação atrás de um móvel.

Disponível em branco e preto.

Para cabo 2 x 1,5 mm².

 


Fichas com terra 10/16 A standard

Fichas macho e fêmeas com saída de cabo em linha reta e/ou lateral.

Disponível em branco e preto.

Para cabo de 3 x 1,5 mm².


Fichas com terra 10 / 16 A conforto

Fichas macho rotativas e com um sistema de alavanca móvel para facilitar a extração.

Disponível em branco e preto.

Para cabo de 3 x 1,5 mm².


Fichas com terra 10 / 16 A em PVC profissional

Fichas macho e fêmea com anel de extração.

Design robusto

Saída de cabo a 45º, reto ou lateral

Braçadeira de cabo interno

Cabo de  3 x 2,5 mm²


Fichas móveis de borracha 2P+T 10-16A profissional

Material de borracha de alta resistência

Para utilização em ambientes severos

Cabo de 3x2.5mm²


Fichas múltiplas de borracha

Ficha dupla e tripla para utilizações exigentes, tipo oficinas, obras...

Antichoque, estanque (IP 44), com gancho de suspensão...

Borracha de alta resistência