Com fichas duplas e triplas, terá sempre uma tomada livre para ligar os seus dispositivos.
A orientação dos alvéolos das tomadas simplifica a ligação dos seus dispositivos.
Descubra mais, descarregue o catálogoA solução ideal para ligar dispositivos em espaço exíguos.
Descubra mais, descarregue o catálogoTerá sempre 2 tomadas de energia disponíveis e ainda poderá carregar, em simultâneo, os seus dispositivos eletrónicos (tais como smartphones ou tablets) numa USB Tipo-A e Tipo-C.
Descubra mais, descarregue o catálogoA extensão compacta com carregador sem fios permite ligar o candeeiro da mesa de cabeceira, carregar o tablet na porta USB e o smartphone no carregador sem fios (indução). Devido à sua superfície antideslizante pode manter as suas mensagens debaixo de olho enquanto o seu smartphone carrega em total segurança.
Veja o vídeoFichas duplas e triplas para utilizações mais exigentes, tipo oficinas, obras, …
• Antichoque, estanques (IP 44), com gancho de suspensão...
• Borracha de alta resistência
Ficha com tomada com terra: Permite ligar um segundo aparelho à ficha.
Ficha com interruptor: Permite equipar um eletrodoméstico que não possui um botão ON/OFF.
Com detetor crepuscular permite que em caso de falha de energia, os LEDs acendem automaticamente.
Inclui 4 autocolantes coloridos e 1 que se pode personalizar.
• GB / EUROPA
• EUA / EUROPA
Para controlar automaticamente, e de forma programada, os seus aparelhos domésticos (ex.: máquinas de lavar loiça e roupa, máquina de café, torradeira, …).
Possibilidade de programação diária ou semanal.
Potência máxima: 3.680 W