Extensões


Características genéricas das extensões

1. Extensões com 2 a 6 tomadas para ligar os seus aparelhos

2. Tomadas orientadas a 45º para otimizar as ligações e garantir espaço suficiente para ligar um transformador.

3. Extensões sem cabo ou com cabo (comprimento: 1,5, 3 e 5 m)

4. Com ou sem interruptor luminoso On/Off. O interruptor permite ligar ou desligar todos os aparelhos ao mesmo tempo.

5. Fixação na horizontal ou na vertical de acordo com as suas necessidades: na parede, no chão, na secretária…

6. Disponíveis vários acabamentos para uma integração perfeita com os seus ambientes: branco, branco/cinzento claro, branco/azul, preto e preto/cinzento escuro…

Veja o vídeo

Soluções de valor acrescentado

Novidade: Nova tomada à face

Mais higiénica e segura

O centro da tomada move-se para dentro apenas quando a ficha for inserida, evitando a acumulação de poeiras e aumentando a segurança na sua utilização.


Sistema de rotação

Com um design cilíndrico exclusivo, o seu corpo rotativo permitirá orientar as tomadas no sentido que pretender.


Múltiplos carregadores

Apesar dos carregadores USB tipo A ainda estarem muito presentes, os carregadores USB tipo C estão a tornar-se o novo standard de carregamento dos dispositivos móveis: mais compactos, reversíveis e rápidos. A maioria das extensões Legrand têm as 2 soluções para uma total flexibilidade.

Temos ainda as soluções de carregamento sem fios, por indução. Assim, agora já nem precisa de ter consigo os cabos.


Proteção integrada

As extensões da Legrand garantem uma grande tranquilidade e segurança graças às funções de proteção integradas.

Sobretensões: quando o indicador LED está verde, todos os aparelhos ligados à extensão estão protegidos. Quando surge uma descarga atmosférica, o disjuntor protege os aparelhos, e o LED desliga-se. Os aparelhos deixaram de estar protegidos, mas a extensão continua a funcionar.

Sobrecargas: o indicador LED passa a vermelho quando a carga máxima é quase alcançada. A extensão desliga-se quando o consumo é excedido. Após desligar um ou mais dispositivos, pode voltar a ser ligada.


Soluções para espaços dedicados Exemplos de utilização

Sala de estar

A extensão para a área multimédia permite-lhe ligar e alimentar até 8 dispositivos e organizar os seus cabos. Graças ao seu acabamento de alta qualidade e à sua cobertura de alumínio, esta extensão integra-se de uma forma perfeita com os equipamentos multimédia e mobiliário. Esta área nunca esteve tão organizada!

Veja o vídeo

Escritório

A extensão de encaixe permite ligar até 4 aparelhos, por exemplo, computador, candeeiro, impressora e coluna de som e carregar dispositivos móveis sem ocupar a secretária.
Agora alimente os seus dispositivos e liberte o seu espaço de trabalho.

Veja o vídeo

Cozinha

Gosta de cozinhar e utilizar o seu tablet para acompanhar uma receita, escutar música…?
A extensão com suporte e a extensão angular permite ligar todos os equipamentos elétricos e dispositivos móveis, enquanto aproveita um espaço super organizado.

Veja o vídeo da extensão angular

Importante!
Tenha cuidado não sobrecarregue a sua extensão. Ligue apenas os equipamentos que em conjunto não excedam a carga máxima permitida. Para informação, aqui fica a potência média de vários equipamentos:

  • Carregador de smartphone
    5 W
  • Rádio despertador
    10 W
  • Misturadora
    100 a 150 W
  • Ecrã
    200 W
  • Secador de cabelo
    300 a 600 W
  • Aspirador
    650 a 800 W
  • Ferro
    1000 W
  • Máquina de café
    1000 W
  • Torradeira
    1000 W
  • Microondas
    1000 a 1500 W
  • Aquecimendo
    1000 a 2000 W
  • Candeeiro
    50 W

Esta informação deve servir apenas de referência. Verifique sempre as etiquetas energéticas antes da utilização.