Caixas e Quadros

 


Descubra a nossa ampla gama de quadros modulares projetados para otimizar a cablagem, facilitar a instalação e economizar tempo.

 

 

Tapa bornes 

São isolantes e auto-extinguíveis a 650 ºC.

IP 30 - IK 05

Disponíveis em 1, 2, 4 e 6 módulos.

   


Quadros Practibox S

Uma gama de quadros modulares muito resistente e completa. Graças a uma ampla oferta, os quadros Practibox S adaptam-se a qualquer configuração, independentemente do tipo de instalação.

  • Disponíveis nas versões saliente e encastrar para paredes de alvenaria. 
  • Resistentes a impactos e autoextinguíveis a 605 °C, cumprindo todos os requisitos exigidos pela norma.
 

 

Quadros estanques Plexo IP65

Os quadros estanques Plexo³ são indicados para locais húmidos ou expostos a água, devido à sua estanquidades reforçada, IP65.

Oferecem uma organização e circulação otimizada dos cabos, graças ao espaço até 45 mm previsto por debaixo das calhas (2 posições de ajuste de profundidade), distância entre calhas de 150 mm para facilitar a circulação dos condutores (permite a utilização de pentes verticais) e 38 mm de espaço lateral para cablagem.

A porta e quadro são totalmente reversíveis.

Disponíveis em 1 e 2 filas.