RX³

 

A gama de disjuntores e interruptores diferenciais RX3 responde às necessidades essenciais de proteção em instalações residenciais e pequeno comércio.

É uma gama segura, fiável e fácil de instalar, pois tem

  • terminais de estribo de grande capacidade e IP2X, compatíveis com chaves Phillips ou de parafusos
  • uma garra bi estável, que permite de forma fácil o posicionamento e remoção dos aparelhos
  • a forma do invólucro permite a circulação do ar, limitando o aumento de temperatura nas zonas de contacto entre disjuntores

 


Disjuntores 

  • Disponíveis nas versões unipolar, unipolar + neutro, tripolar e tetrapolar
  • Calibre de 6 a 40 A
  • Poder de corte: 4.500 IEC 60898-1 230 / 400 V~

Interruptores diferenciais 

Os interruptores diferenciais protegem as pessoas em caso de contacto acidental com a eletricidade, interrompendo automaticamente a alimentação do circuito. A proteção das pessoas é assegurada com a sensibilidade de 30 miliamperes (exemplo de utilização, as casas de banho).

  • Disponíveis nas versões bipolar e tetrapolar
  • Sensibilidade de 30 e 300 mA