Definir programas
Com a app Home + Control, pode criar facilmente programas para gerir a temperatura da casa.

Termostato conectado com Wi-Fi integrado, com um design moderno que oferece o máximo conforto onde quer que esteja, através do App Home + Control.
Disponível em 3 cores: branco, preto e areia.
Com o Smarther with Netatmo, o novo termostato conectado, um simples toque permite ativar o aquecimento ou arrefecimento e alterar a temperatura.
Usando a App Home + Control e o smartphone, pode criar facilmente programas para ter um nível mais inteligente de gestão da temperatura da habitação, mesmo quando estiver longe de casa.
Também pode controlar o Smarther with Netatmo com a sua voz, através dos assistentes de voz da Google, Amazon e Apple.
Disponível em 3 cores:
Principais características:
Elegância e funcionalidade em poucos centímetros de espessura: um aparelho para todos, simples de entender e fácil de usar, que esconde uma tecnologia sutil e moderna
Concebido para se integrar com todos os estilos de habitação, em particular está perfeitamente coordenado com a aparelhagem Living Now, graças às 3 cores: branco, areia e preto.
O termostato conectado Smarther with Netatmo está disponível em 3 cores na versão encastrada e em branco na versão saliente.
Termostato para montagem encastrada, ref. XG8002
Termostato para montagem encastrada, ref. XW8002
Termostato para montagem encastrada, ref. XM8002
Termostato para montagem saliente, ref. XW8002W
Com a aplicação Home + Control, pode:
Com a BTicino Cloud, os dados pessoais e funções serão geridos com total segurança. A App Home + Control, para IOS e Android, é gratuita.
Com a app Home + Control, pode criar facilmente programas para gerir a temperatura da casa.
Onde quer que esteja, pode ajustar o termostato remotamente: por exemplo, configurando a função “Ausente” ou a “Proteção antigelo” quando precisar sair de casa por alguns dias
Graças à função “Boost”, o aquecimento é ligado imediatamente e por um tempo limitado (30, 60 ou 90 minutos) independentemente da programação e da temperatura definida
Usando a app Home + Control, o consumo do aquecimento pode ser visualizado e monitorado, verificando a temperatura e o tempo de ignição
Pode gerir vários termostatos na mesma casa (seccionamento de zonas no sistema)
Também pode gerir termostatos localizados em casas diferentes (casa principal e casa de férias)
Se está a instalar o Smarther num sistema de aquecimento com radiadores, pode definir a temperatura de cada divisão com a App Home + Control, controlando e ajustando as válvulas Netatmo instaladas em cada radiador.
SMARTHER | SMARTHER COM NETATMO | |
---|---|---|
Items | X8000 – X800W | XW8002 – XG8002 – XM8002 – XW8002W |
Cores da instalação encastrada | Branco | Branco, preto e areia |
Cores da instalação saliente | Branco | Branco |
Control por App | Termostato | Home + Control |
Controlo por voz | Google Assistant e Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Home Kit |
Geolocalização | Através duma app dedicada | Através dos assistentes de voz da App |
Monitorização consumos | Não | Sim |
Gestão válvulas Netatmo | Não | Sim |
Classe energética | Classe 1 | Classe 4 |
Substitua facilmente o termostato antigo, seja encastrado ou saliente, funcionando com baterias ou alimentado a 230 V a.c.
Pode ser instalado em caixa de encastrar ref. 503E, em caixa redonda de encastrar ref. 500 (fixação através de buchas de parede) ou em caixa para paredes ocas ref. PB503 e PB502.
Prepare 4 cabos:
• 2 para alimentação 230 Vac;
• 2 para o contacto da caldeira.
Pode ser instalado na parede, usando parafusos e buchas adequados para uma instalação saliente.
Prepare 4 cabos:
• 2 para alimentação 230 Vac;
• 2 para o contacto da caldeira.