Classe 300EOS with Netatmo
A inovadora unidade interna de vídeo conectada mãos-livres com display vertical de 5 polegadas e assistente de voz Amazon Alexa integrado nativamente. Instalação de parede.

A gama de postos exteriores é caracterizada pelo seu excelente design, estilo, robustez e uma oferta completa de funções. Disponível em dois estilos modernos que se adapta a todos os tipos de habitação.
A solução robusta e sofisticada para moradias unifamiliares e bifamiliares. Ainda mais refinada graças aos acabamentos em zamak (preto e cinza), combina com perfeição tecnologia e design.
Uma solução simples.
Tampa frontal em alumínio e design moderno.
A solução anti-violação para o edifício de apartamentos com tampa frontal de aço inoxidável ou alumínio e parafusos anti-violação. Projetado para garantir a máxima resistência.
A solução de áudio compacta com chamada de botão e chamada digital. Tampa frontal de aço inoxidável e protetor de chuva incluídos.
CARACTERÍSTICAS | NEW SFERA | SFERA ROBUR | LINHA 3000 | LINHA 2000 | LINHA 300 | LINHA 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Áudio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Vídeo a cores | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Acabamentos | Alumínio Branco Cinza Escuro |
Zamak Robur | Zamak Preto Zamak Cinza |
Alumínio | Aço inoxidável Alumínio |
Aço inoxidável |
Instalação na parede | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Instalação encastrada | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Chamada com botão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Chamada digital | Sim | Sim | Sim | |||
Câmara grande angular | Sim | Sim | Sim | |||
Câmara noturna e diurna | Sim | Sim | ||||
Controlo síntese de fala | Sim | Sim | ||||
Abertura da fechadura da porta com teclado | Sim | Sim | Sim | |||
Liberação da fechadura da porta com cartão-chave | Sim | Sim | Sim | |||
Protetor de chuva | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Anti-adulteração | Sim | |||||
Índice de proteção | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Índice de proteção contra impactos mecânicos | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Nº máx. de chamadas com botões | 100 | 100 | 2 | 2 | 32 | 8 |
Nº máx. de chamadas digitais | 4000 | 4000 | 4000 |
A inovadora unidade interna de vídeo conectada mãos-livres com display vertical de 5 polegadas e assistente de voz Amazon Alexa integrado nativamente. Instalação de parede.
A nova gama de unidades internas de vídeo e áudio mãos-livres (mãos-livres e auscultadores) caracterizadas por um design minimalista e discreto. Instalação montada de parede e mesa.
A unidade interna de áudio tradicional com fone para funções básicas. Instalação na parede.
CARACTERÍSTICAS | CLASSE 300EOS WITH NETATMO | CLASSE 300V13E | CLASSE 100X16E |
---|---|---|---|
Áudio | |||
Vídeo a cores | Sim | Sim | Sim |
Mãos livres | Sim | Sim | Sim |
Repetição de chamada no smartphone | Sim | Sim | |
Conexão wifi | Sim | Sim | |
Acabamentos | Branco | Claro, escuro | Branco |
Ecrã | LCD sensível ao toque de 5” na vertical | LCD sensível ao toque de 7” | LCD de 5” |
Secretaria eletrónica | Sim | ||
Chamada de chão | Sim | Sim | Sim |
Abertura da fechadura da porta | Sim | Sim | Sim |
Controle de luz da escada | Sim | Sim | Sim |
Ativação do EP de rolagem | Sim | Sim | Sim |
Interfone | Sim | Sim | Sim |
Circuito indutivo | Sim | Sim | Sim |
Estúdio profissional (função de escritório) | Sim | Sim | Sim | Alexa assistente de voz | Sim | Instalação na parede | Sim | Sim | Sim | Instalação de mesa | Sim | Sim |
CARACTERÍSTICAS | CLASSE 100V16E | CLASSE 100V16B | CLASSE 100A16E | CLASSE 100A16M | SPRINT L2 |
---|---|---|---|---|---|
Áudio | Sim | Sim | Sim | ||
Vídeo a cores | Sim | Sim | |||
Mãos livres | Sim | Sim | Sim | ||
Repetição de chamada no smartphone | |||||
Conexão wifi | |||||
Acabamentos | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco |
Ecrã | LCD de 5” | LCD de 5” | LCD de 5” | ||
Secretaria eletrónica | |||||
Chamada de chão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Abertura da fechadura da porta | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Controle de luz da escada | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Ativação do EP de rolagem | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Interfone | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Circuito indutivo | Sim | ||||
Estúdio profissional (função de escritório) | Sim | Sim | Sim | Nota (função de mensagem) | Instalação na parede | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Instalação de mesa | Sim | Sim | Sim | Sim |