Controlo de voz com a assistente Alexa.
Comando digital Living Now, ideal para instalar um comando de voz encastrado em todas as divisões da casa.

Conheça o novo ecossistema de Apps Home+ para a configuração e gestão dos sistemas MyHOME. Crie os sistemas como sempre fez, usando o servidor MyHomeServer1 com firmware atualizado.
MyHOME, a solução de domótica BTicino BUS evolui com novas soluções Smart para o desenho, configuração e gestão de funções.
As estrelas desta evolução são duas novas Apps:
Se estiver instalado o sistema de videoporteiro, este pode ser gerido com a app Home + Security.
Home + Project e Home + Control são compatíveis com todos os sistemas MyHOME já instalados e com os novos, equipados com o servidor já existente MyHOMEServer1 com firmware atualizado.
Não há necessidade de mudar os hábitos de instalação.
MyHOME é a solução domótica, baseada na tecnologia BUS com par entrançado a 2 fios, desenhada para responder às diferentes necessidades de:
São infinitas as escolhas do tipo de comando para controlar o sistema: dos comandos digitais ao smartphone com app Home + Control, do touch screen aos comandos de voz.
A aplicação para fácil configuração e design do sistema, disponível em duas versões:
Esta nova App permite reconhecer automaticamente os dispositivos do sistema que necessitam de ser configurados, replicar noutras casas os projetos criados e guardados e efetuar a manutenção do sistema remotamente.
O App MyHOME_Up deixou de estar operacional a 31 de janeiro 2023, então a configuração do sistema exigirá o App Home + Project, após a instalação do gateway MyHOMEServer1 atualizado.
Instaladores com sistema operacional iOS16.
MyHome_Up não é mais compatível com dispositivos móveis com o novo sistema operacional iOS16 lançado pela Apple, portanto, instaladores com dispositivos iOS atualizados terão que usar Home+Project imediatamente para configuração da planta.
App com interface simples e intuitiva para o gerenciamento das seguintes funções:
Usuários com sistema operacional iOS16.
O Home + Control substitui o aplicativo MyHOME_Up que deixou de estar operacional a 31 de janeiro 2023. No entanto, este aplicativo já não é compatível com dispositivos móveis que executam o novo sistema operacional iOS16 lançado pela Apple. O sistema do seu cliente continuará a operar localmente (controles, tela sensível ao toque, termostato), enquanto para uso com dispositivos móveis, seus clientes terão que usar o aplicativo Home + Control.
Os aplicativos são compatíveis com os novos e já existentes sistemas MyHOME equipados com o clássico MyHOMEServer1.
Em particular:
O site também contém todas as informações para migrar do aplicativo MyHOME_Up para o novo aplicativo Home + Control.
Iluminação e automação
Gestão inteligente de luzes e persianas, para economizar o máximo de energia, conforto e personalização das funções.
Controlo de temperatura
Economização máxima de energia graças à capacidade de lidar com diferentes perfis de temperatura nas diferentes divisões da casa.
Monitorização
Solução que permite monitorizar os consumos de energia dentro de casa, reduzindo assim o desperdício.
Controle de carregamento
Controle de carregamento para evitar apagões.
Videoporteiro
Integração com as soluções de videoporteiro BTicino BUS para controlo de acessos.
Além de usar o aplicativo Home + Control, o sistema MyHOME também pode ser gerido pelo utilizador das 4 formas seguintes:
HOMETOUCH é uma interface simples e imediata com grande ecrã táctil de 7” que coloca todas as funções domóticas na ponta dos seus dedos.
O dispositivo, a ser utilizado em conjunto com o servidor web MyHOMEServer1, é também um posto interno de videoporteiro conectado, podendo também gerir chamadas, tanto local como remotamente, através de um Smartphone e da app gratuita Door Entry for HOMETOUCH.
Dispositivos avançados de design “full touch” com botões capacitivos com gráficos de LED podem ser configurados usando o aplicativo Digital Controls.
Os controles também podem ser expandidos ou reconfigurados para novas funções, sem necessidade de religação.
Dispositivos dotados de sinalizadores LED de estado de carga, a configurar através da App Home + Project em função das funções a gerir (luzes, estores, cenários, etc.).
Saiba MaisComando digital Living Now, ideal para instalar um comando de voz encastrado em todas as divisões da casa.
Assistente de voz Alexa integrado no Classe 300EOS com unidade interna Netatmo.
Dispositivos de terceiros que podem ser usados como alternativa ou além dos comandos de voz Alexa integrados nos dispositivos BTicino.
MyHOME_Up é um sistema aberto que se integra facilmente e sem nenhuma modificação no sistema, com as melhores tecnologias, sistemas e dispositivos de terceiros de três maneiras diferentes:
Solução simples graças aos drivers de integração já presentes no dispositivo de gateway. A associação entre os dispositivos MyHOME_Up e outros sistemas é realizada com o aplicativo MyHOME_Up, como o sistema de áudio Nuvo e o sistema de alarme Bticino.
INTEGRAÇÃO COM DRIVER MANAGER ART. F459: A integração é realizada através do dispositivo gerenciador de driver configurado com o driver específico criado de acordo com o sistema ou dispositivo a ser gerenciado. A solução é adequada para criar funções não disponíveis no sistema MyHOME_Up.
Ocorre de duas maneiras: - compartilhando diferentes idiomas na plataforma IP (localmente e via nuvem). - via plataformas Cloud IOT como Artik Samsung e similares. Essas soluções estão disponíveis e desenvolvidas pelo programa de integração “Works with Legrand”.
Os dispositivos BUS são conectados por meio de um cabo de dois fios (par trançado), através do qual são distribuídas as informações e a alimentação de 27 Vcc.
A instalação dos dispositivos atuadores segue as regras da fiação tradicional, além do BUS eles são conectados também à rede elétrica 230V ac para controle de carga.
Comando digital Living Now, ideal para instalar um comando de voz encastrado em todas as divisões da casa.
Assistente de voz Alexa integrado no Classe 300EOS com unidade interna Netatmo.
Dispositivos de terceiros que podem ser usados como alternativa ou além dos comandos de voz Alexa integrados nos dispositivos BTicino.