EASYKIT WIFI WITH NETATMO

Kits de videoporteiro para casas unifamiliares ou bifamiliares com posto externo robusto e postos internos mãos-livres.
Disponível também na versão conectada com ligação Wi-Fi: pode gerir as principais funções do videoporteiro diretamente a partir do seu smartphone, dentro e fora de casa.
Todos os kits podem ser expandidos com um posto externo adicional e uma câmara CCTV, além dos postos internos adicionais (até 2 postos internos adicionais por apartamento).
POSTO INTERNO:
POSTO EXTERNO:
FUNCIONALIDADES INTELIGENTES:
Veja o vídeo
EASYKIT WIFI WITH NETATMO
Com a APP, é possível gerir remotamente as funções do posto interno de vídeo principal:
Além disso, é possível gerir todos os dispositivos de segurança inteligentes Netatmo, criando um sistema de segurança doméstica rápido e fácil.
Graças à BTicino Cloud, os dados pessoais e as funções podem ser geridos com a máxima segurança.
A aplicação HOME + SECURITY é gratuita e está disponível em:
POSTO INTERNO:
POSTO EXTERNO:
Veja o vídeo
POSTO INTERNO:
POSTO EXTERNO:
Veja o vídeo
Todas os postos internos são intercambiáveis e compatíveis entre si, sendo possível ter apenas um monitor ligado por casa.
Posto externo adicional
Câmaras adicionais
Tipo de Easykit (Item) | Wifi with Netatmo 310914 | Plus 318914 | Essential 317914 |
---|---|---|---|
Fonte de alimentação DIN | Sim | Sim | Sim |
Conectividade Wifi (Home + Security App) | Sim | ||
Ligação de 2 fios | Sim | Sim | Sim |
Acabamento da unidade interior de 7 polegadas | Branco | Preto (efeito de espelho) | Branco |
Instalação de montagem na parede | Sim | Sim | Sim |
Abertura dupla (porta e portão) | Sim | Sim | Sim |
Ativação das luzes da escada | Sim | Sim | |
Intercomunicador | Sim | Sim | Sim |
Recomenda-se a instalação dos painéis de entrada e das unidades internas a uma altura de 160 - 165 cm (fio superior). Para a utilização por pessoas com deficiência, a altura de instalação recomendada é de 135 - 140 cm (fio superior), exceto se forem especificados regulamentos diferentes.
A câmara da placa de entrada não deve ser instalada de frente para fontes de luz ou em locais onde a área a ser filmada seja retroiluminada.
Em salas com pouca luz, recomenda-se a instalação de uma fonte de luz adicional.
Os EASYKIT estão disponíveis com alimentação eléctrica PLUG-IN ou DIN.
Exemplo de instalação: