REF.
660044BK

X-light 360 - Blocos standards (P/NP) - 200 lm - 1h (LEDs)

Mais informação
Preço 71,09 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.83
Peso (g) 227

Descrição

Características do Produto

Blocos LED solução Permante e Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1 hora. Baterias de Ni-Cd Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem encastrado.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar