REF.
753155
Valena Life - Carregador 1 x USB Tipo-C - 3000 mA - Branco
Preço | 51,73 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.67 |
Peso (g) | 660 |
Descrição
Características do Produto
Carregador com 1 porta USB do Tipo-C - 230 V - 3 A - 30 W. Permite recargar rapidamente dispositivos portáteis (computadores, tablets, smartphones, ...). De acordo com as normas EN 301489 e EN 55032. Tensões de saída automática 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V. Com proteção contra sobretensões. Fornecido com espelho central, cor Branco. Cabo USB não fornecido.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar