REF.
142576
Transformadores para locais hospitalares - monofásico 230V/230V - 10 KVA - IP 21
Preço | 4 321,13 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 67.55 |
Peso (g) | 70000 |
Descrição
Características do Produto
Transformadores de separação de circuitos. De acordo com a norma IEC EN 61558-2-15. As principais características superam as exigências mínimas da norma IEC 61558-2-4: corrente de fuga secundária / terra limitada a 0,5 mA em vazio; corrente inicial de chamada limitada a 12 vezes o valor máximo da corrente primária. Equipados com um sistema de vigilância de temperatura com bornes dedicados. Primário: 230 V~. Secundário: 230V~ ponto médio. Inclui écran eletrostático. Equipado com 2 tipos de sonda de temperatura (bilâmina e PT 100) tornando-os compatíveis com todos os tipos de CPI hospitalar.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar