REF.
413091
Transformadores para campainhas- 230 V/12V - 8 V - 8 VA - 2 módulos
Preço | 47,71 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.37 |
Peso (g) | 328 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN/IEC 61558-2-8- proteção por CTP integrada no primário. CTP: Coeficiente de temperatura positiva, em caso de corte automático por sobrecarga ou curto-circuito, cortar a alimentação e deixar arrefecer antes de religar.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar