REF.
077222
Tomada Mosaic Especial DLP - 2x 2P+T - Vermelha
Preço | 22,13 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.11 |
Peso (g) | 1142 |
Descrição
Características do Produto
2P+T tipo "sch" 16 A - 250 V± Equipadas com obturadores de proteção Com ligadores automáticos (ligação rápida) Ligação bilateral rápida “especial DLP” para montagem por encaixe direto no corpo das calhas DLP com tampas de 45 mm Alvéolos direitos a 90º Estas tomadas têm um acessório Soluclip integrado, para garantir uma maior solidez com a calha e a conformidade com a normaMais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar