REF.
722480

Tomada de energia conectada - 2P+T tipo Schuko - Suno with Netamo - Preto

Mais informação
Preço 48,67 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.62
Peso (g) 62

Descrição

Características do Produto

Utilizar para controlar remotamente aparelhos elétricos. Pode ser emparelhada com um ou mais interruptores de iluminação sem fios para criar uma tomada controlada. Corte de energia de 16 A de segurança para prevenção de sobrecarga Compatível com qualquer aparelho elétrico ou grande eletrodoméstico. Mede a energia em tempo real e monitoriza o consumo diário e mensal e também envia notificações configuráveis (falha, consumo, etc.). Pode ser instalada em substituição de uma tomada existente numa caixa de encastrar simples de 40 mm de profundidade Fixação através de parafusos ou garras. Ligadore sautomáticos. A luz LED (função indicadora) liga-se quando a tomada de energia está a ser utilizada; fornecido com suporte e centro. Ver quadro de acabamentop. 376 catálogo geral.

Mais Informação

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar