REF.
001306
Tapa-bornes 6 módulos - 160 x 128 x 74 mm
Preço | 13,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 8.8 |
Peso (g) | 1070 |
Descrição
Características do Produto
IP 30 - IK 05. Classe II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incadescente 750 °C de acordo com a norma EN 60695-2-11. De acordo com as normas NF C 61-910, IEC 62208 e IEC 61439-3. Branco RAL 9010. Compostos por: 1 fundo com furos de fixação oblongos para acerto da vertical; 1 calha centrada e permitindo a passagem dos condutores; tampa frontal de encaixe e selável Ref. 0 013 06 fornecida com 1 ligador de terra de 4 saídas 1,5 - 16 mm2 ref. 0 048 30.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar