REF.
038490
Suporte de marcadores para cabos CAB 3 - Secção 10 a 16 mm2 - preto
Preço | 0,17 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 100 |
Volume (dm3) | 0.53 |
Peso (g) | 107 |
Descrição
Características do Produto
Para cabos de secção 10 a 35 mm2. Recebem até 8 marcadores de secção 0,5 a 1,5 mm2 ou 1,5 a 2,5 mm2. Cor preta.Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar