REF.
038392
Suporte de marcadores para bornes CAB 3
Preço | 0,29 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 100 |
Volume (dm3) | 0.24 |
Peso (g) | 42 |
Descrição
Características do Produto
Encaixa-se sobre os bornes de ligação Viking 3™. Recebe até 7 marcadores de 0,15 a 0,5 mm2 ou 6 marcadores de 0,5 a 1,5 mm2.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar