REF.
782415
Forix saliente IP 21 - Tomada TV simples (terminal) - Branco
Preço | 4,15 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 7.524 |
Peso (g) | 951.00 |
Descrição
Características do Produto
Conforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Tomada TV simples - Terminal - Conector macho diâmetro 9,52 mm - IP 21 / IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar