REF.
782402
Forix saliente IP 21 - Comutador de lustre - 10 AX - 250 V~ - Branco
Preço | 2,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 7.524 |
Peso (g) | 1220.00 |
Descrição
Características do Produto
Conforme ao standard IEC. Mecanismo monobloco, fornecido completo. Ligadores de parafusos. Instalação saliente. Mecanismo protegido contra contactos diretos (IP 2x). Permite função “Luminoso” ou "Sinalização" juntando-lhes o LED ref. 782457. Comutador de lustre - 10 AX - 250 V~ - IP 21 / IK 04 - Branco RAL 9003 (acabamento brilhante).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar