REF.
055703
Sistema Plexo - Tomada 2P+T - 20 A - IP 44 - IK 08 - Encastrar - Cinzento
Preço | 25,40 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.320 |
Peso (g) | 1268 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem de encastrar. Caixa equipada com 2 bucins (topo e base) para entrada de tubos com Ø até 25 mm. Ligadores de parafusos. Para instalar numa caixa de encastrar com diâmetro 67 mm. Tomada 2P+T - 20 A - 230 V~. Equipada com tampa e obturadores de proteção - IP 44 - IK 08 - Cinzento. Pode passar a IK 08 com o acessório ref. 069647.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar