REF.
069508
Sistema Plexo - Termostato eletrónico de ambiente - IP 55 - Cinzento / Branco
Preço | 206,62 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.680 |
Peso (g) | 117 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com teclas ou espelho central. Permite montagem saliente ou de encastrar. Com ligadores automáticos. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Termostato eletrónico de ambiente - 250 V~ - Cinzento / Branco. Assegura a regulação (subida ou descida) da temperatura em locais húmidos ou de utilização específica (por ex: ateliers, laboratórios, estufas...). Gama de regulação: de 7 ºC até 30 ºC. Necessita tensão de alimentação 230 V± - 50 / 60 Hz. Equipado com botão para função “verão/inverno”. Saída por contacto inversor livre de potencial. • Utilização em BT - Poder de corte: 8 A / 230 V± - cos ϕ = 1 (resistivo) 2 A / 230 V± - cos ϕ = 0,6 (indutivo) • Utilização em MBT - Poder de corte: 1 mA (mín.) até 500 mA (máx.) 12-48 V± / 12-24 V= Nota importante: A regulação da temperatura só funciona corretamente cerca de 2 horas após a sua colocação em funcionamento (período de estabilização térmica).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar