REF.
069714
Sistema Plexo - Comutador de Lustre 10AX - 250V~ Monobloco - Saliente - Cinzento
Preço | 16,89 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.731 |
Peso (g) | 747.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem saliente. Caixa equipada com 2 bucins (topo e base) para entrada de tubos com Ø até 25 mm. Ligadores automáticos (ligação rápida). Comutador de Lustre - 10 AX - 250 V~ - IP 55 - IK 07 - Cinzento.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar