REF.
069888
Sistema Plexo - Saída de Cabos - 16 A - 250 V - Monobloco - Encastrar - Branco
Preço | 36,27 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.731 |
Peso (g) | 492.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem de encastrar. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Saída de cabos - 16 A - 250 V~ - Equipada com cerra-cabos (para cabos com diâmetros de 5 mm até 13 mm) - Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm2 - IP 55 - IK 087 - Branco.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar